ROTA NCF 400-120 A11-SV90°
Aangedreven klauwplaat met centrifugaalkrachtcompensatie en doorvoergat.
ID 854041
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Compensatiesysteem voor de centrifugaalkracht
- Doorgaand gat: 120 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 11
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Slag per klem: 8 mm
- Zuigerslag: 30 mm
- Max. opspankracht: 187.5 kN
- Max. bedieningskracht: 77 kN
- Max. draaisnelheid: 3300 1/min
- Gewicht: 114 kg
技術的詳細
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 11 |
| Vertanding | 3/32" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3300.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 187.5 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 77.0 |
| Slag/klauw [mm] | 8.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 30.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 2.3 |
| Gewicht [kg] | 114.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- purple
-
KM-WB 153
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz montażowy gwintowanego pierścienia obrotowego,śruba oczkowa i podręcznik obsługi