arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCO 500 Z380-SV90°

ROTA NCO 500 Z380-SV90°

Napędzane uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego

ID 856050

Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego

Cechy produktu:
  • Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
  • Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
  • Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 15 mm
  • Skok tłoka: 45 mm
  • Maks. siła mocowania: 330 kN
  • Maks. siła uruchamiająca: 140 kN
  • Maks. prędkość obrotowa: 2000 1/min
  • Masa: 164 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 15 (Z380)
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 2000.0
Max. opspankracht [kN] 330.0
Max. bedieningskracht [kN] 140.0
Slag/klauw [mm] 15.0
Zuigerslag (H) [mm] 45.0
Traagheidskoppel [kgm²] 5.3
Gewicht [kg] 164.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding