arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCML 1400 Abbildung ähnlich

ROTA NCML 1400

Hybridspannfutter mit manueller Werkstückzentrierung

ID 809002

Délai de livraison sur demande
Hybridspannfutter Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen Zentrier- und Magnetspannfutter
  • Backenschnellwechselsystem mit Mehrfachkreuzversatz
  • Verschlossene Futterbohrung
  • Zentrierfutter: ROTA-S plus 2.0 315
  • Technologie: Radialpol
  • Magnettyp: Doppel-AlNiCo
  • Mit Entmagnetisierungszyklus
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø 1400 x 240 mm
  • Hub pro Backe: 9.9 mm
  • Max. Zentrierkraft: 180 kN
  • Max. Magnethaltekraft: 160 N/cm²
  • Magnetspannbereich: 350 - 1400 mm
  • Anzahl Pole: 24
  • Anzahl Kanäle: 6
  • Netzspannung: 400 V / 50 Hz
  • Max. Drehzahl: 280 1/min
  • Gewicht: 2165 kg
Max. Drehzahl [1/min] 280.0
Max. Zentrierkraft [kN] 180.0
Max. Magnethaltekraft [N/cm²] 160.0
Max. Drehmoment [Nm] 220.0
Min. Magnetspannbereich [mm] 350.0
Max. Magnetspannbereich [mm] 1400.0
Hub/Backe [mm] 9.9
Anzahl Pole 24.0
Anzahl Kanäle 6.0
Netzspannung 400 V / 50 Hz
Eigenmasse [kg] 2165.0

Lieferumfang
Hybridspannfutter, weiche Aufsatzbacken, Betätigungsschlüssel, Montageschlüssel, Betriebsanleitung und CE-Konformitätserklärung