ROTA NCML 630
Hybrid chuck with manual workpiece centering
ID 1381351
Hybridspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- 3-Backen Zentrier- und Magnetspannfutter
- Backenschnellwechselsystem mit Mehrfachkreuzversatz
- Verschlossene Futterbohrung
- Zentrierfutter: ROTA-S plus 2.0 160
- Technologie: Radialpol
- Magnettyp: Doppel-AlNiCo
- Mit Entmagnetisierungszyklus
- Hub pro Backe: 6.5 mm
- Max. Zentrierkraft: 65 kN
- Max. Magnethaltekraft: 160 N/cm²
- Magnetspannbereich: 180 - 630 mm
- Anzahl Pole: 12
- Anzahl Kanäle: 3
- Netzspannung: 400 V / 50 Hz
- Max. Drehzahl: 600 1/min
- Gewicht: 395 kg
技術的詳細
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 600.0 |
|---|---|
| Force de centrage max. [kN] | 65.0 |
| Forces de maintien magnétique max. [N/cm²] | 160.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 80.0 |
| Plage de serrage magnétique min. [mm] | 180.0 |
| Plage de serrage magnétique max. [mm] | 630.0 |
| Course/mors [mm] | 6.5 |
| Nombre de pôles | 12.0 |
| Nombre de canaux | 3.0 |
| Tension secteur | 400 V / 50 Hz |
| Poids [kg] | 395.0 |
Etendue de la livraison
Mandrin hybride, mors doux rapportés, clé d’activation, clé de montage, notice d’utilisation et déclaration CE de conformité