arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA THW3 400-128 Z300-GBK

ROTA THW3 400-128 Z300-GBK

旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き

ID 1366718

旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き

特長:
  • 3 ジョーリングピストンチャック
  • 密閉設計
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 128 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • ジョーインターフェース: ストレートセレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 8.6 mm
  • 歯ピッチ: 5.498 mm
  • ピストンストローク: 25 mm
  • 最大把持力: 240 kN
  • 最大作動力: 128 kN
  • 最大回転速度: 3000 1/min
  • 重量: 103.2 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 11 (Z300)
セレーション ストレートセレーション
最大回転速度 [1/min] 3000.0
最大把持力 [kN] 240.0
最大作動力 [kN] 128.0
ストローク / ジョー [mm] 8.6
歯ピッチ [mm] 5.498
ピストンストローク (H) [mm] 25.0
慣性モーメント [kgm²] 2.35
重量 [kg] 103.2

納品内容
チャック、1x ネジ付きベースジョーのセット、ジョー交換レンチ、チャック取付けネジ、回転式ネジ付きリング用取付けレンチ、アイボルトおよび取扱説明書