arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA MEM 250

ROTA MEM 250

メンブレンチャック

ID 1652805

標準メンブレンチャック

特長:
  • ベーシックチャック
  • 固定メンブレンなし
  • 直線凹部マウント: Ø200 g4
テクニカルデータ:
  • クランプ範囲 Ø 円筒形: 100 - 160 mm
  • クランプ範囲 Ø ピッチ円: 130 - 190 mm
  • 最大クランプ長さ: 50 mm
  • クランプ力範囲 軸方向: 2 - 20 kN
  • クランプ力範囲 半径方向: 3.1 - 31 kN
  • 最大回転速度: 4000 1/min
  • 重量: 25.5 kg
注:
  • 円筒のクランプは、MCM コレットチャックのクランプセットが提供します。
  • クランプ範囲「ピッチ円」は、離散点でクランプするMCM Pinsクランプセットが提供します。
最大回転速度 [1/min] 4000.0
最小クランプ力 軸方向 [kN] 2.0
最大クランプ力 軸方向 [kN] 20.0
最小クランプ力 半径方向 [kN] 3.1
最大クランプ力 半径方向 [kN] 31.0
最大クランプ長さ [mm] 50.0
重量 [kg] 25.5

納品内容
ベーシックチャック、チャック取付ねじ、クランプ力低減用バネアセンブリ、アイボルト、取扱説明書; アタッチメントなし、固定メンブレンなし、クランプセットなし