ROTA TPS 200-52 K-SV90°
고정 3죠 척, 공압으로 작동
ID 816147
표준 버전에서 고정 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 고정용 베이스 플레이트
- 관통 구멍: 52 mm
- 죠 인터페이스: 1/16" x 90° Nut 17H7
- 죠당 스트로크: 4.2 mm
- 최대 고정력(6바 기준): 68 kN
- 최대 구동 압력: 3 - 8 bar
- 척 높이: 135.5 mm
- 중량: 34 kg
기술 세부 정보
| Denture | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] | 68.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Course par mors [mm] | 4.2 |
| Poids [kg] | 34.0 |
Etendue de la livraison
Mandrin de tour automatique, vis pointeaux, lardons de fixation, fixation droite, raccords coudés, outil de montage, notice d'utilisation ; sans mors rapportés