arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGM-AL 125-98-40

SGM-AL 125-98-40

センタージョー

ID 1322975

システムジョー、標準

特長:
  • センタージョーアルミニウム製
  • 適合タイプ: KSC-D 125
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 98 x 40 mm
  • 重量: 1.5 kg
Breedte [mm] 125.0
Diepte [mm] 98.0
Hoogte [mm] 40.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 1.5

Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven