arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MCM Base 195 類似のイラスト

MCM Base 195

固定メンブレン

ID 1664766

固定メンブレン 標準

特長:
  • 高剛性固定メンブレン
  • 変形が少なく硬いワークの固定用
  • 適合タイプ: ROTA MEM 195
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø195 x 47.5 mm
  • 直径方向における最大伸び: 2.2 mm
  • 直径方向における開口ストローク: 1.3 mm
  • 直径方向の残りストローク: 0.9 mm
  • 重量: 4 kg
Max. expansion in diameter [mm] 2.2
Opening stroke in diameter [mm] 1.3
Residual stroke in diameter [mm] 0.9
Weight [kg] 4.0

Scope of delivery
Fixture membrane, fastening screws