MCM Flex 300
固定メンブレン
ID 1664782
固定メンブレン 標準
特長:
特長:
- 軟質性固定用メンブレン
- 変形しやすい薄肉ワークのクランプ用
- 適合タイプ: ROTA MEM 300
- 寸法: Ø300 x 47.5 mm
- 直径方向における最大伸び: 2.2 mm
- 直径方向における開口ストローク: 1.3 mm
- 直径方向の残りストローク: 0.9 mm
- 重量: 5.5 kg