arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
VBK2-5 1xIL-2x7P 2CH Vergelijkbare illustratie

VBK2-5 1xIL-2x7P 2CH

Accessoires MAGNOS

ID 1611053

Standaard aansluitingskabel

Productkenmerken
  • Aansluitkabel voor het modulaire systeem KEH plus
  • Voor de installatie tussen de besturingseenheid KEH plus en de magnetische klauwplaat
  • Om tot twee magnetische klemplaten te besturen
  • Plug-and-playsysteem voor eenvoudige installatie
Technische gegevens
  • Aansluiting besturingseenheid: 1 x ILME male
  • Aansluiting magneethouder: 2 x 7-PIN CIR 24 female
  • Aantal kanalen: 2
  • Kabellengte: 5 m
  • Gewicht: 6.5 kg
Aantal kanalen 2.0
Kabellengte [m] 5.0
Gewicht [kg] 6.5

Levering
Aansluitkabel, handleiding