FFV Z195-C6
標準取付板
ID 836121
標準取付板
特長:
特長:
- サイズ縮小取付板
- 空圧式発動の動力旋盤チャック用
- チャック側面: Z195
- マシン側面: ISO 702-3 Nr. 6
- チャック・ピッチサークル: 223.8 mm
- スピンドル・ピッチサークル: 133.4 mm
- 高さ: 26 mm
- 貫通穴: 103.2 mm
- 重量: 5.1 kg
Specifiche tecniche
| チャック側面 | Z195 |
|---|---|
| マシン側面 | ISO 702-3 Nr. 6 |
| チャック・ピッチサークル [mm] | 223.8 |
| スピンドル・ピッチサークル [mm] | 133.4 |
| 高さ [mm] | 26.0 |
| 貫通穴 [mm] | 103.2 |
| 重量 [kg] | 5.1 |
納品内容
取付板、取付ねじ