arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPK 180 KV

SPK 180 KV

ジョーボックス

ID 812150

ジョーボックス 標準バージョン

特長:
  • 穿孔なしジョーボックス
  • トラック幅範囲: 140 - 180 mm
  • T-スロット幅範囲: 22 - 28 mm
  • ジョーインターフェース: タングと溝
テクニカルデータ:
  • チャックジョーの調整幅: 75 mm
  • 最大把持力: 55 kN
  • 最大トルク: 230 Nm
  • 重量: 33.5 kg
注記
  • ジョーボックスは穴のない状態で提供されます
  • ご注文の場合、ゲージとクロスバーは該当するフェースプレートに合わせて調整されます。
  • お客様向けに仕様の調整を行う場合は、テーブル図面が必要です。
  • 適切なステップモデルのダウンロードはPARTcommunityからのみ可能です。
セレーション タングと溝
最大把持力 [kN] 55.0
最大トルク [Nm] 230.0
チャックジョーの調整幅 [mm] 75
最小ゲージ幅 [mm] 140.0
最大ゲージ幅 [mm] 180.0
最小Tスロット [mm] 22.0
最大Tスロット [mm] 28.0
重量 [kg] 33.5

納品内容
ジョーボックス、固定ネジ、つば付きナット、クロスバー(フェースプレートに合わせて調整済み)、アイボルト、取扱説明書が付属し、装着フィンガーおよびスパナレンチは含まれません。