AS-SLD-M-H500-PL
ID 1696407
空圧式負荷補正
- 最大ストローク: 500 mm
- 補正力(4 bar時): 160 N
- 補正力(6 bar時): 240 N
図
空圧式負荷補正
空圧式負荷補正
ここに示された図面は基本製品です。個別の製品バリエーションは、次の図面で補完されます。ここでは製品のカタログデータシートにも注意してください。
リニア軸には、モーターと平行に配置した空圧式負荷補正機構をオプションで搭載できます。空圧式シリンダーにより、リニアモーターの垂直動作中の重力の一部が補正されます。これにより、使用条件によってはより優れた動特性が得られます。
空圧式荷重補正は、電動ピストンロッドブレーキや磁気式荷重補正と併用することはできません。
空圧式荷重補正を使用する場合は、リニアユニット1台につき、アダプター1セットと空圧シリンダ「ISO 6432 D25(ストロークに応じ異なります)」1本が必要となります。詳細については、弊社までお問い合わせください。
空圧式荷重補正を使用する場合は、リニアユニット1台につき、アダプター1セットと空圧シリンダ「ISO 6432 D25(ストロークに応じ異なります)」1本が必要となります。詳細については、弊社までお問い合わせください。