arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NI

NI

誘導型近接スイッチ
誘導型近接スイッチを使用して、オートメーションコンポーネントの現在の状態をスキャンします。NI 近接スイッチは、30 cm 成形ケーブルまたは直接接続とともに提供されます。

Vantagens – Seus benefícios

  • Montagem com suportes
    para montagem fácil e rápida
  • Versão com display LED
    para controle da posição de comutação diretamente no sensor
  • Versão com conector padrão
    para troca rápida e fácil do cabo de extensão
  • Cabo muito flexível na versão PUR
    para uma longa vida útil
  • Interruptores de proximidade para montagem embutida
    para contornos de interferência mínima na aplicação

Opções e informações especiais

  • Classe de proteção alta
    IP67 quando conectado, para uso em ambientes limpos ou empoeirados ou em caso de contato com água. A operabilidade em caso de contato com outros meios (lubrificantes de refrigeração, ácidos, bases etc.) é frequentemente fornecida, mas não pode ser garantida pela SCHUNK.
  • Fonte de energia
    10 - 30 V DC em < 15% de ondulação residual
  • Tipo de comutação
    PNP
  • Garantia
    24 meses