arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CPS 046-A

CPS 046-A

ID 1590986

Automatický systém výměny nástrojů CPS, Velikost: 046, Nástroj, pneumatický

  • Počet průchodů médií: 2
Verze Standardní verze / Verze HT
Vlastní hmotnost [kg] 1.1
Počet pneumatických průchodů 2x G1/8"
Počet pneumatických průchodů 2x M5
Max. přípustné odsazení osy XY [mm] ± 1.5
Max. přípustný úhlový posun ve směru XY [°] ± 1
Max. přípustný úhlový posun ve směru Z [°] ± 2
Montáž na straně nástroje ISO 9409-1-100-6-M8
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 130.0
Min. provozní tlak [bar] 4.5
Max. provozní tlak [bar] 7.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Schéma šroubování 5 x J
Průtok při 6 bar (na průtok) 650 l/min (G1/8")
Průtok při 6 bar (na průtok) 150 l/min (M5)

General notes about the series

Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.

Minimum pressure
The minimum pressure is the required minimum pressure to lock the system. This pressure must be continuously present during operation.

Self-retaining
The automatic tool changer has a self-retaining feature that prevents the tool from falling off in case of the pressure drop. The change master and change adapter can be separated by pneumatically actuating the piston.

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Operating principle
piston-actuated balls with integrated spring (to support the locked piston position)

Media transmission
variable via attachment feed-through modules, depending on the unit size

Housing
The housing consists of high-strength, hard-coated aluminum alloy The functional components are made of hardened corrosion free steel.

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request