arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CPS 110-A

CPS 110-A

ID 1590282

Automatische gereedschapswisselaars CPS, Maatuitvoering: 110, Gereedschap, pneumatisch

  • Aantal vloeistofdoorvoeren: 8
  • Kracht Fz max.: 12000 N
Gewicht [kg] 2.3
Aantal pneumatische doorvoeren 8x G3/8"
Max. toelaatbare XY-offset [mm] ± 1
Max. toelaatbare hoekoffset XY [°] ± 0.7
Max. toelaatbare hoekoffset Z [°] ± 1
Aansluiting aan gereedschapszijde ISO 9409-1-125-6-M10
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Min. werkdruk [bar] 4.5
Max. werkdruk [bar] 7.0
Nominale werkdruk [bar] 6.0
Schroefaansluitschema 2 x J
Debiet bij 6 bar (per doorvoer) 1.400 l/min (G3/8")
Max. dynamisch buigmoment Mx [Nm] 1000.0
Max. dynamisch buigmoment My [Nm] 1000.0
Max. dynamisch buigmoment Mz [Nm] 1800.0
Max. statisch moment Mx [Nm] 3000.0
Max. statisch moment My [Nm] 3000.0
Max. statisch moment Mz [Nm] 5400.0
Kracht Fx max. [N] 23500.0
Force Fy max. [N] 23500.0
Kracht Fz max. [N] 12000.0
Kracht Fx max. dynamisch [N] 7800.0
Kracht Fy max. dynamisch [N] 7800.0
Kracht Fz max. dynamisch [N] 4000.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Minimale druk
De minimumdruk is de vereiste minimumdruk om het systeem te vergrendelen. Deze druk moet continu aanwezig zijn tijdens de werking.

Zelfhoudend
De automatische gereedschapswisselaar heeft een zelfklemmende functie die voorkomt dat het gereedschap eraf valt als de druk wegvalt. De wisselmaster en wisseladapter kunnen van elkaar worden gescheiden door de zuiger pneumatisch te bedienen.

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
zuigerbediende kogels met geïntegreerde veer (om de vergrendelde zuigerpositie te ondersteunen)

Mediadoorvoer
variabel via aanbouw-doorvoermodules, afhankelijk van de grootte van de eenheid

Behuizing
De behuizing bestaat uit een hardgecoate aluminiumlegering van hoge sterkte. De functionele componenten zijn gemaakt van corrosiebestendig gehard staal.

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek