NSR-A 160-000-000
ID 303160
- ピストンストロークモニター: オプション
- 最大合計有効加重: 300 kg
技術的詳細
| Verifica della corsa del pistone | Opzionale |
|---|---|
| Forza di bloccaggio [N] | 15000.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 1.6 |
| Distanza max. nel bloccaggio [mm] | 1.0 |
| Blocco/sblocco collegamento principale | M5 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 5.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.0 |
| pressione min. per sbloccare [bar] | 5.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Collegamento per la pressurizzazione | M5 |
| Max. pressione aria di sbarramento [bar] | 6.0 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Coppia Mx max [Nm] | 600.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 1600.0 |
La fornitura di un adattatore per pallet comprende già un perno di serraggio. Tuttavia, è possibile effettuare anche un ordine separato.
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
I valori indicati esprimono il carico meccanico massimo. Nella ricerca dell'unità più adatta devono essere considerati anche i carichi dinamici.
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
cinematica interna a piano inclinato forzato.
Trasmissione fluidi
Opzionale con moduli elettrici e/o moduli idraulici.
Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.
La fornitura comprende
Sistema di cambio pallet nella versione ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)
Garanzia
24 mesi