arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SHK-080-000-000 類似のイラスト

SHK-080-000-000

手動チェンジシステム

ID 310430

手動チェンジシステム SHS, サイズ: 080, 手動交換ヘッド, 手動

  • ピストンストロークモニター: オプションでアタッチメントキットを利用
  • フルードフィードスルーの数: 9
  • 力 Fz 最大: 1600 N
  • 最大合計有効加重: 36 kg
推奨ハンドリング重量 [kg] 36.0
ロック検出 オプションでアタッチメントキットを利用
繰り返し精度 [mm] 0.02
重量 [kg] 0.74
ロック時の最大距離 [mm] 1.0
空圧フィードスルーの数 9.0
ラジアル使用のためのフィードスルー 4.0
ピッチサークル径 [mm] 80.0
接続フランジ (以下に準拠) ISO 9409-1-80-6-M8
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
D 径 [mm] 100.0
高さ Z [mm] 30.0
ネジ接続の図 K über Adapterplatte
動的最大モーメント Mx/My [Nm] 115.0
動的最大モーメント Mz [Nm] 75.0
モーメント Mx 最大 [Nm] 300.0
トルク My 最大 [Nm] 300.0
モーメント Mz最大 [Nm] 465.0
最大静的引張力 Fz [N] 1600.0
* チェンジマスター (ZK) およびチェンジアダプタ (ZA) の高さは異なることにご注意ください。合計値は、カップリング済みのチェンジシステム全体の高さです。

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

作動
ロッキング・レバーにより手動操作

作動方式
ロッキング・レバーを回すことで、ヘッドとアダプターのロックとロック解除を行います。

メディアの伝送
電気モジュールやフルードモジュールによるオプション。空圧フィードスルーがすでに内蔵されています。

ハウジング
ハウジングは高強度、硬質コーティングアルミ合金製。機能部品はすべて、硬化ステンレス鋼製です。

保証
24 カ月