SWA-310DT-0-0-0-0
ツールチェンジシステム SWS-L, サイズ: 310, ツールチェンジアダプター, 空圧式
- 最大合計有効加重: 510 kg
技術的詳細
| 推奨ハンドリング重量 [kg] | 510.0 |
|---|---|
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 9900.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 9900.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 9600.0 |
| ロック力 [N] | 38000.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
| 重量 [kg] | 7.5 |
| ロック時の最大距離 [mm] | 2.5 |
| XY 軸の最大許容オフセット [mm] | ± 2 |
| 最大許容角度オフセット [°] | ± 1 |
| ロボット側接続 | ISO 9409-1-200-6-M12 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 5.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.9 |
| 長さ X [mm] | 244.0 |
| 幅 Y [mm] | 244.0 |
| 高さ Z [mm] | 52.0 |
| ネジ接続の図 | L2 Seite A/L Seite B/C/D |
* チェンジマスター (ZK) およびチェンジアダプタ (ZA) の高さは異なることにご注意ください。合計値は、カップリング済みのチェンジシステム全体の高さです。
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
この値は、チェンジシステムに作用することが許容されるすべての力およびトルクのの最大合計です。正しく機能させるために遵守する必要があります。
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
ピストンによりロックが作動するロッキングボール
メディアの伝送
ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能
ハウジング
ハウジングは高強度、硬質コーティングアルミ合金製。機能部品はすべて、硬化ステンレス鋼製です。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって