ERD 12-40-D-E-2
ID 1630146
- Coppia: 1.2 Nm
- Corrente nominale: 1.09 A
- Alimentazione elettrica: 530 V
- Classe di protezione IP: 40
技術的詳細
| Angolo di rotazione [°] | > 360 |
|---|---|
| Coppia nominale [Nm] | 1.2 |
| Coppia massima [Nm] | 3.6 |
| Numero di giri max. [1/min] | 600.0 |
| Momento max. di inerzia della massa ammissibile [kgm²] | 0.011 |
| Precisione di ripetibilità [°] | 0.01 |
| Peso [kg] | 1.8 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 10.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 40.0 |
| Classe di protezione IP | 40 |
| Classe di camera bianca ISO 14644-1 | 2 |
| Classe camera bianca ISO 14644-1 | 2015 |
| Forza Fx max [N] | 150.0 |
| Forza Fz max [N] | 150.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 2.5 |
| Tensione del circuito intermedio [V] | 530.0 |
| Corrente nominale [A] | 1.6 |
| Corrente max. [A] | 5.1 |
| Sistema trasduttori | Encoder (assoluto) |
| Interfaccia del sistema di misurazione della corsa | EnDat 2.2 |
| Certificazione SIL | 2 |
| Numero dei passanti pneumatici | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 6.0 |
| Numero dei passanti elettrici | 4.0 |
| Tensione max. (DC) [V] | 60.0 |
| Corrente max. [A] | 1.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Diagramma del tempo di rotazione
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze possono subentrare contemporaneamente.
Diagramma del tempo di rotazione
- X 軸:
- Tempo di rotazione
- Y 軸:
- Momento di inerzia della massa
- X軸上部:
- Cicli all'ora
Informazioni generali sulla serie
Tempi di rotazione
I tempi di rotazione sono i semplici tempi di spostamento del modulo tra una fase di arresto e la successiva. I ritardi causati dal PLC o dal sistema di controllo di azionamento non sono inclusi e devono essere presi in considerazione quando si stabiliscono i tempi di ciclo. Se necessario, calcolare nei tempi di ciclo anche le pause in funzione del carico.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.
Precisione di ripetibilità
La precisione di ripetibilità è definita come la variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento.
Condizioni ambientali
I moduli sono concepiti principalmente per applicazioni in ambienti puliti o solo leggermente contaminati. Tenere presente che la durata dei moduli potrebbe ridursi in condizioni ambientali difficili e che, in tal caso, si perderebbe il diritto alla garanzia SCHUNK.
Avvertenze di sicurezza
Attenzione: campo magnetico! Vale in particolare per i portatori di apparecchi medici impiantati come ad es. pacemaker cardiaci, apparecchi acustici ecc.
Correnti nominali
Le correnti nominali possono essere attivate in modo permanente. Per tutte le correnti che superano la corrente nominale fino alla corrente massima tenere conto delle indicazioni nella relativa documentazione del prodotto.
Classe camera bianca ISO 14644-1:2015
Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita
Azionamento
Motore coppia trifase
Sistema di misurazione della corsa
Sistema di misurazione assoluta corsa, versione multispire, con interfacce HIPERFACE®, EnDat2.2 e DRIVE-CLiQ (tramite EnDat 2.2 + convertitore di segnale)
Regolatore di azionamento
Consulenza sulle impostazioni dei parametri per i regolatori di azionamento BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) e Siemens (Sinamics S120). Fornitura di schede tecniche dei motori per altri controller di azionamento. Supporto alla messa in funzione su richiesta.
La fornitura comprende
Bustina con pezzi aggiuntivi con bussole di centraggio, informazioni sulla sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online)
Garanzia
24 mesi