arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ERT 50-40-N-N-D-2 類似のイラスト

ERT 50-40-N-N-D-2

ID 1482053

汎用旋回ユニット ERT, サイズ: 50, 電動, フィードスルーなし, ストローク測定システムインターフェース: DRIVE-CLiQ, 回転角度: > 360 °, ミドル位置、中央位置: 自由にプログラム可能

  • トルク: 7.8 Nm
  • 定格電流: 2.7 A
  • 電源: 560 V
  • IP 保護等級: 40
定格トルク [Nm] 7.8
ピークトルク [Nm] 20.1
最大回転速度 [1/min] 350.0
最大許容質量慣性モーメント  [kgm²] 0.39
繰り返し精度 [°] 0.01
軸方向の振れ [mm] 0.05
振れ精度 [mm] 0.05
重量 [kg] 5.74
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 40.0
IP 保護等級 40
力 Fx max. [N] 890.0
力 Fz 最大 [N] 890.0
長さ X [mm] 235.0
幅 Y [mm] 190.0
高さ Z [mm] 85.0
トルク My 最大 [Nm] 48.0
中間回路電圧 [V] 560.0
定格電流 [A] 2.7
最大電流 [A] 8.54
エンコーダーシステム エンコーダー (絶対)
ストローク測定システムインターフェース DRIVE-CLiQ
SIL 認証 2
ピークトルクは、加速および減速時の瞬間的駆動余力を示しています。

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wegmesssystem
Absolut messendes Motor-Feedback-System, Singleturn-Ausführung, mit den Schnittstellen HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® und DRIVE-CLiQ

Schwenkzeiten
Die Schwenkzeiten sind reine Bewegungszeiten des Moduls aus dem Stillstand bis zum Stillstand. Verzögerungen durch die SPS oder den Antriebsregler sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind lastabhängige Pausenzeiten in die Zykluszeit miteinzurechnen.

Auslegung oder Kontrollrechnung
Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann. Bitte sprechen Sie uns an.

Wiederholgenauigkeit
Die Wiederholgenauigkeit ist definiert als die Streuung der Zielposition bei 100 aufeinander folgenden Positionierzyklen.

Umgebungsbedingungen
Die Module sind hauptsächlich für Anwendungen in sauberen bis gering verschmutzten Umgebungen konzipiert. Bitte beachten Sie, dass die Lebensdauer der Module bei schwierigen Umgebungsbedingungen eventuell verkürzt wird und SCHUNK keine Gewährleistung hierfür übernehmen kann.

Sicherheitshinweise
Vorsicht Magnetfeld! Dies gilt insbesondere für Personen mit implantierten medizinischen Geräten wie z. B. Herzschrittmachern, Hörgeräten usw.

Nennströme
Die Nennströme dürfen dauerhaft anliegen. Bei allen Strömen oberhalb des Nennstroms bis zum Maximalstrom sind die Hinweise in der jeweiligen Produktdokumentation zu beachten.

Gehäusematerial
Aluminiumguss, pulverbeschichtet

Antrieb
Torquemotor, 3-phasig

Wegmesssystem
Berührungsloses, magnetisches Messsystem in absoluter Ausführung, mit den Schnittstellen HIPERFACE® und DRIVE-CLiQ

Antriebsregler
Beratung zu Parametereinstellungen für Antriebsregler BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) und Siemens (Sinamics S120). Bereitstellung von Motordatenblätter für andere Antriebsregler. Inbetriebnahme-Unterstützung auf Anfrage.

Lieferumfang
Beipack mit Zentrierhülsen, Sicherheitsinformationen (produktspezifische Anleitungen online verfügbar)

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage