OSE-A34-4-180
汎用旋回ユニット
ID 354304
この製品はレガシー製品です。
代替製品:
汎用旋回ユニット OSE, サイズ: 34, 空圧式, 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 2 °, エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー
- トルク: 6.5 Nm
技術的詳細
| 製品グループ | 汎用旋回ユニット |
|---|
図は、ベーシックユニット、垂直旋回軸アプリケーションおよび水平旋回軸で絶対中心荷重アプリケーション、作動圧が 6 bar の場合に有効です。寿命を縮める恐れがあるため、減速する際は旋回時間に注意してください。他のアプリケーション用の設計が必要でしたら、喜んでお手伝い致します。また、SCHUNK のSwivelingサイズ設定支援はオンラインで購入できます。
Material da carcaça
Alumínio
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo
Escopo de fornecimento
Acoplamento de controle de fluxo, parafusos de ajuste, O-ring para conexão direta, parafusos de montagem, instruções de montagem e operação com declaração do fabricante
Garantia
24 meses