arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
OSE-C14-0 類似のイラスト

OSE-C14-0

汎用旋回ユニット

ID 354120

汎用旋回ユニット OSE, サイズ: 14, 空圧式, 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 2 °, ミドル位置、中央位置: 1 x M (空圧式), エンド位置ダンパー: コイルスプリング

  • トルク: 0.6 Nm
製品グループ 汎用旋回ユニット
図は、ベーシックユニット、垂直旋回軸アプリケーションおよび水平旋回軸で絶対中心荷重アプリケーション、作動圧が 6 bar の場合に有効です。寿命を縮める恐れがあるため、減速する際は旋回時間に注意してください。他のアプリケーション用の設計が必要でしたら、喜んでお手伝い致します。また、SCHUNK のSwivelingサイズ設定支援はオンラインで購入できます。

ハウジングの材質
アルミニウム

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ダブルピストン、ラックアンドピニオン方式

納品内容
流量制御カップリング、取付けネジ、直接接続用 O リング、取付けネジ、組み付け・取扱説明書 (適合宣言書を含む)

保証
24 カ月