PSK 22-1
汎用旋回ヘッド
ID 308221
この製品はレガシー製品です。
代替製品:
汎用旋回ヘッド PSK, サイズ: 22, 空圧式, 回転角度: 180 °, 停止位置調節範囲: 0 °, エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー, 一体型電気フィードスルー付き
- フルードフィードスルーの数: 4
- トルク: 1.5 Nm
技術的詳細
| 製品グループ | 汎用旋回ヘッド |
|---|
図は、ベーシックユニット、垂直旋回軸アプリケーションおよび水平旋回軸で絶対中心荷重アプリケーション、作動圧が 6 bar の場合に有効です。寿命を縮める恐れがあるため、減速する際は旋回時間に注意してください。他のアプリケーション用の設計が必要でしたら、喜んでお手伝い致します。また、SCHUNK のSwivelingサイズ設定支援はオンラインで購入できます。
最大荷重
最大荷重
トルクと力が同時に発生することがあります。旋回動作に歪み・衝突が無いよう、搭載ユニットの重量または質量慣性モーメントが大きい場合は作動速度を低くしてください。
ハウジングの材質
アルミニウム
保証
24 カ月