arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PSM 2-70-PB-I 類似のイラスト

PSM 2-70-PB-I

ID 360350

コンパクトドライブ PSM 2, サイズ: 70, 電動, 保持ブレーキ付き, 通信インターフェース: PROFIBUS, 回転角度: > 360 °, ミドル位置、中央位置: 自由にプログラム可能

  • トルク: 0.16 Nm
  • 定格電流: 6 A
  • 電源: 24 V
定格トルク [Nm] 0.16
最大トルク [Nm] 0.5
停止トルク [Nm] 0.17
公称速度 [1/min] 2120.0
最大回転速度 [1/min] 5780.0
繰り返し精度 [°] 0.2
トルク My 最大 [Nm] 2.5
力 Fx max. [N] 30.0
力 Fz 最大 [N] 35.0
ブレーキ あり
重量 [kg] 1.3
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 50.0
IP 保護等級 40
長さ X [mm] 113.0
幅 Y [mm] 70.0
高さ Z [mm] 118.0
公称電圧 [V] 24.0
定格電流 [A] 6.0
最大電流 [A] 16.0
制御機器 内蔵
電源 [V] 24.0
エンコーダーシステム エンコーダー (増分)
PROFIBUS インターフェース [Mbit/s] 12.0
USB インターフェース ホスト/デバイス
デジタル入力端子数 2.0
「最大電流」値は、過負荷動作中のピーク電流であり、公称電流は、有効な電流です。
周囲温度、速度、加速度および慣性に応じて、適切なアイドル時間が決定されます。

General notes about the series

Swiveling times
are purely the times of the module to rotate from rest position to rest position. Relay switching times or PLC reaction times are not included in the above times and must be taken into consideration when determining cycle times. Load-dependent rest periods may have to be included in the cycle time.

Repeat accuracy
Is defined as the spread of the target position after 100 consecutive positioning cycles.

Nominal currents
can be permanently actuated. With regard to all the currents which are ranging above the nominal current up to the maximum current, the notes of the individual product documentation has to be respected.

Electrical brake
The installed, electric holding brake serves to fix and hold the position in case of power failure up to the rated torque. It cannot cover any complete safety functions.

Peak torque
The peak torques serve as short-term drive reserves when accelerating and delaying.

Housing material
Aluminum alloy, coated

Actuation
servo-electric, via brushless DC servomotor and incremental encoder for controlling position and velocity.

Operating principle
via brushless DC servomotor

Scope of delivery
DVD with SCHUNK software and commissioning assistant, includes assembly and operating manual, declaration of incorporation, functional module for control via Siemens S7.

Warranty
24 months