arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
RST-D 134-4 類似のイラスト

RST-D 134-4

ID 315520

環状交換テーブル RST-D, サイズ: 134, 空圧式, フィードスルーなし, ピッチ: 4, 回転角度: 90 °, 回転方向: 両側で, エンド位置ダンパー: 油圧ダンパー

  • トルク: 29.3 Nm
回転角度 [°] 90.0
ピッチ 4.0
回転方向 両側で
トルク [Nm] 29.3
重量 [kg] 8.3
IP 保護等級 50
ロック時間 [s] 0.1
アンロック時間 [s] 0.1
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 60.0
最低作動圧力 [bar] 4.0
最大作動圧 [bar] 8.0
呼び作動圧力 [bar] 6.0
ダブルストロークあたりのシリンダー容積 [cm³] 198.0
繰り返し精度 [°] 0.04
振れサイクルリング [mm] 0.02
軸方向の振れサイクルリング [mm] 0.02
パラレルサイクルリング [mm] 0.03
油圧ショックアブソーバーの数 2.0
長さ X [mm] 204.0
幅 Y [mm] 150.0
高さ Z [mm] 100.0
トルク My 最大 [Nm] 525.0
モーメント Mz最大 [Nm] 100.0
最大軸方向力 Fz (最大) [N] 9550.0
最大径方向力 Fr (最大) [N] 8250.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

繰り返し精度
連続 100 回のストロークでの停止位置のばらつきを示します。

駆動リング
駆動リングの位置は常に基本位置に戻されます。ここから、リングが右または左へ回転します。

旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。

基準センサー
基本位置のモニタリングのために誘導センサーを取り付けることができます。誘導センサーは 360° ごとに有効化されます。制御ユニットの計数が精確であれば、このセンサーを原点復帰またはチェック用に使用することができます。

旋回時間は有効荷重に依存します。
ここに示した図は、公称回転角、垂直旋回軸使用、または水平旋回軸の中心に有効荷重がかかる場合、かつ操作圧力 6 bar に対して有効です。 この図は予想旋回時間と質量の慣性モーメントに応じた時間当たりの許容サイクルを示しています。 旋回時間は、スロットルバルブを使用して調整する必要があります。そうしないと、寿命が短くなります。他のアプリケーション用の設計が必要でしたら、喜んでお手伝い致します。

サイクル・タイムの合計
サイクル・タイムの合計は、一サイクル当たりの旋回時間と、他の動作で必要な間隔から成ります。サイクル・タイムの合計の正確な計算は、取扱説明書を参照してください。

ハウジングの材質
特殊ハードコート処理されたアルミ合金

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

作動方式
ラック・ピニオン原理とバックストローク・フリーホイール

納品内容
芯出し用部品、安全情報(製品ごとの取扱説明書はオンラインで閲覧可能)

保証
24 カ月

寿命特性
ご要望によって