SRU-mini
小型旋回ユニット
この製品はSCHUNKの定番製品です。
代替製品:
流体フィードスルー、油圧ダンピング、エラストマーダンピング、空気式中央位置など豊富なオプションを備えた、軽量かつ高速の小型旋回ユニット。
説明
利点と特長
- トルクレベルに応じて細かく分類されたシリーズラインナップ
さまざまなアプリケーションに必要なサイズを標準品としてご用意 - いつでも広い範囲で停止位置調節が可能
旋回角度をフレキシブルに調節 - ガス、液体、真空に使える流体フィードスルー
邪魔なホース配管がありません - 遊びのない停止位置
高い精度を実現 - ミドル位置、中央位置
さまざまな製造に柔軟に対応 - シリーズの拡張
SRU-plus シリーズとの上位互換性、幅広い用途に対応
オプション、その他
- その他の旋回角度のご要望に対応致します。
- すべての空圧式アクチュエーターには、適切な非常停止の手順 (制御された運転停止など) および再開の手順 (圧力上昇バルブ、適切なバルブ切り換えシーケンスなど) が必要であることにご注意ください。
- 無制御に圧力供給接続を取り外すと、未想定の状態・動作を引き起こすことがあります。