클램핑 스테이션 NSE plus와 함께 '회전'
클램핑 스테이션
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
VERO-S NSE plus 모듈의 클램핑 스테이션으로, 밀링 터닝 센터에서 클램핑 장치의 극단적으로 빠른 설정 과정의 기반으로 특별히 개발되었습니다.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 6바의 작동 압력이면 충분합니다.
추가 압력 증폭기가 필요하지 않습니다. - 유연한 테이퍼를 통한 위치 결정
흔들림 시 정밀도 < 0.01 mm의 매우 단순한 결합 동작 - 고속에서도 일관된 풀다운 포스
최고의 강성을 가진 신뢰성 있는 클램핑 - 특허받은 이중 스트로크 시스템으로 풀다운 포스 극대화
결과적으로 진동 없는 극단적인 강성 클램핑이 가능 - 끼워맞춤식(Form-fit), 자가유지식 잠금(self-retained locking)
압력 저하 시에도 완전한 풀다운 포스 유지 - 완전 밀폐형의 충돌없는 모듈
긴 제품 수명 및 최대 공정 신뢰성 - 기본으로 터보 통합
기계 성능의 최대 활용을 위해 당기는 풀다운 포스가 최대 300% 증가하여 효율성이 높습니다. - 시각 안전장치
최대 작동 안전
옵션 및 특별 정보
- 모든 표준 밀링/터닝 센터에서 사용에 적합
VERO-S NSL turn – 새로운 클램핑 스테이션에서 결합된 SCHUNK의 선반 척 기술 및 고정형 지지 작업의 경쟁력 터닝/밀링 센터에서 설정 시간을 최소화하며 모듈의 높은 풀다운 포스와 더불어 극단적인 강성과 장치의 안전한 클램핑을 보장합니다. 시각 모니터는 현재 클램핑 상태(터보 기능)에 대한 정보를 제공합니다. - 지능적으로 설계된 모듈 간 호스 연결은 베이스 플레이트의 구멍을 위해 충분한 공간 확보를 보장합니다. 따라서 모든 표준 기계 유형에서 클램핑 스테이션을 사용할 수 있습니다. 단순한 결합 속성 및 뛰어난 반복 정밀도 때문에 VERO-S NSL turn은 밀링 터닝 센터의 생산성을 촉진 효과를 제공합니다.