arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSA plus

KSA plus

수동 클램핑 포스 블록
수동으로 작동되는 2죠 클램핑 블록은 컴팩트한 디자인, 낮은 작동 모멘트에서의 우수한 클램핑 포스를 자랑합니다.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 최고 품질에 대한 요구사항 충족을 위한 정밀 쐐기 후크 클램핑 포스 블록
    뛰어난 기계가공 지원
  • 낮은 높이의 설계
    기계 공간의 최대 사용 및 시스템의 최대 강성
  • 최적화된 외부 윤곽
    측면에서의 접근 편의성을 최대화하고 칩 폴링 기능을 최적화
  • 정육면체 디자인
    4축 기계에서 두 번의 설치를 통해 6면을 가공하는 경우에 가장 이상적임
  • 고효율의 쐐기 후크 시스템
    높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑
  • 최적화된 윤활 시스템
    지속적으로 높은 고정력 보장
  • 텅앤그루브 또는 미세 톱니가 표준으로 포함된 베이스 죠
    상부 죠 범위의 뛰어난 유연성
  • 매우 긴 베이스 죠 가이드를 사용하므로 죠의 지지력이 최적화됨
    긴 서비스 수명으로 높은 고정력 실현
  • 낮은 조임 토크에서도 죠 방진 포스 최대화
    견고하고 가변적인 내경 및 외경 클램핑
  • 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
    긴 서비스 수명 보장

옵션 및 특별 정보

  • 제한된 공간에서의 공작물 클램핑
    수동 작동되는 클램핑 포스 블록 KSA plus는 낮은 토크에서 클램핑 및 클램프 해제됩니다. 토크는 수동 또는 기계식으로 적용할 수 있습니다(예: 무선 스크류드라이버). 제한된 공간에서 공작물을 정확하게 클램핑합니다. 특수한 기하학적 구조로 되어 있으므로 기계 스핀들이 공작물에 가장 용이하게 접근할 수 있습니다.
  • 작업에 따라 공작물을 중앙에서 클램핑할 수도 있고 고정 죠에 클램핑할 수도 있습니다. 매우 우수한 클램핑 포스 및 높은 시스템 강성을 통해 안정적으로 오래 지속되는 클램핑이 가능합니다.