KSC 160-280
기본 클램핑 바이스
ID 432622
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
표준 중심 클램핑 바이스
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 로 교체되다: 1514250
- 시스템 죠 미포함
- VERO-S를 위해 준비됨
- 치수: 160 x 280 x 70 mm
- 최대 클램핑 포스: 50 kN
- 최대 토크: 175 Nm
- 중량: 21 kg