arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSP plus-IN

KSP plus-IN

유도 죠 모니터링 기능이 있는 공압식 2-죠 클램핑 포스 블록
높은 안전성과 자동화된 애플리케이션을 위해 죠 위치 유도 모니터링 기능이 있는, 공압으로 작동되는 2죠 클램핑 포스 블록.

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 최고 품질에 대한 요구사항 충족을 위한 정밀 쐐기 후크 클램핑 포스 블록
    뛰어난 기계가공 지원
  • 낮은 높이의 설계
    기계 공간의 최대 사용 및 시스템의 최대 강성
  • 최적화된 외부 윤곽
    측면에서의 접근 편의성을 최대화하고 칩 폴링 기능을 최적화
  • 정육면체 디자인
    4축 기계에서 두 번의 설치를 통해 6면을 가공하는 경우에 가장 이상적임
  • 고효율의 쐐기 후크 시스템
    높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑
  • 최적화된 윤활 시스템
    지속적으로 높은 고정력 보장
  • 텅앤그루브 또는 미세 톱니가 표준으로 포함된 베이스 죠
    상부 죠 범위의 뛰어난 유연성
  • 매우 긴 베이스 죠 가이드를 사용하므로 죠의 지지력이 최적화됨
    긴 서비스 수명으로 높은 고정력 실현
  • 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
    긴 서비스 수명 보장

옵션 및 특별 정보

  • 죠 위치의 유도 모니터링이 적용된 SCHUNK의 TANDEM KSP plus-IN2 클램핑 포스 블록은 자동 센터링되며 공압으로 작동됩니다. 죠 위치의 유도 모니터링을 사용하므로 이 클램핑 포스 블록은 클램핑 디바이스의 죠 위치를 추가로 모니터링해야 하는 완전 자동화 가공 공정에 특히 적합합니다.