KSP plus-IN2
유도 죠 모니터링 기능이 있는 공압식 2-죠 클램핑 포스 블록
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
높은 안전성과 자동화된 애플리케이션을 위해 죠 위치 유도 모니터링 기능이 있는, 공압으로 작동되는 2죠 클램핑 포스 블록.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 최고 품질에 대한 요구사항 충족을 위한 정밀 쐐기 후크 클램핑 포스 블록
뛰어난 기계가공 지원 - 낮은 높이의 설계
기계 공간의 최대 사용 및 시스템의 최대 강성 - 최적화된 외부 윤곽
측면에서의 접근 편의성을 최대화하고 칩 폴링 기능을 최적화 - 정육면체 디자인
4축 기계에서 두 번의 설치를 통해 6면을 가공하는 경우에 가장 이상적임 - 고효율의 쐐기 후크 시스템
높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑 - 최적화된 윤활 시스템
지속적으로 높은 고정력 보장 - 텅앤그루브 또는 미세 톱니가 표준으로 포함된 베이스 죠
상부 죠 범위의 뛰어난 유연성 - 매우 긴 베이스 죠 가이드를 사용하므로 죠의 지지력이 최적화됨
긴 서비스 수명으로 높은 고정력 실현 - 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
긴 서비스 수명 보장 - 근접 스위치를 떨어지는 칩과 무거운 부품으로부터 효과적으로 보호
거친 기계가공 동안 공정 신뢰성 극대화
옵션 및 특별 정보
- 죠 위치의 유도 모니터링이 적용된 SCHUNK의 TANDEM KSP plus-IN2 클램핑 포스 블록은 자동 센터링되며 공압으로 작동됩니다. 죠 위치의 유도 모니터링을 사용하므로 이 클램핑 포스 블록은 클램핑 디바이스의 죠 위치를 추가로 모니터링해야 하는 완전 자동화 가공 공정에 특히 적합합니다.
- 커버 플레이트는 근접 스위치에 칩과 무거운 부품이 떨어지지 않도록 효과적으로 보호합니다. 게다가, 센서 케이블 주변이 코팅되어 고온의 날카로운 모서리를 가진 칩에 대한 저항성이 커집니다.