MHM-IT
Lifting magnet for horizontal lifting of workpieces
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
Manual permanent lifting magnets with high lift and secure holding power without external energy supply.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Faible poids pour des performances de levage maximales
Garantit une utilisation optimale de la capacité de palan - Forces d'actionnement réduites pour le déplacement du levier
Utilisation possible avec une seule main - Grande résistance à la chaleur
Fonctionnement sûr du dispositif de levage jusqu'à 80 °C - Système entièrement étanche
Absence d'entretien avec longue durée de vie - Aucun apport d'énergie nécessaire
Maintien sûr des pièces de serrage en cas de panne de courant
Options et informations particulières
- Forces portantes magnétiques élevées
Les aimants de levage permanents sont actionnés manuellement, et grâce à leur design léger et compact, conviennent pour différents champs d'application, même dans des espaces confinés. Comme les surfaces extérieures du boîtier ne sont pas magnétiques, les interférences de copeaux et de la saleté ne sont pas un problème.