NSA plus 160
모듈 팔레트화
ID 471710
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
Spannmodul Nullpunktspannsystem Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2025-06-30
- Ersetzt durch: 1531280
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Palettenabhebefunktion
- Integrierte Abblasfunktion
- Staudruckabfrage Spannschieberstellungen
- Abmessungen: Ø158 x Ø128 x 69,5 mm
- Einzugskraft: 5 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 15 kN
- Betätigungsdruck: 6 bar
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Gewicht: 4 kg
기술 세부 정보
| Diamètre [mm] | 158.0 |
|---|---|
| Effort de plaquage [kN] | 5.0 |
| Force de plaquage avec turbo [kN] | 15.0 |
| Pression de déverrouillage [bar] | 6.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Poids [kg] | 4.0 |
Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de montage, joints toriques, couvercles, manuel d'utilisation; sans bague de serrage