NSE plus 포함 클램핑 스테이션
클램핑 스테이션
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
VERO-S NSE plus 모듈이 있는 일반 밀링 적용분야 클램핑 스테이션은 클램핑 장치의 극단적으로 빠른 설정 과정의 기반이 됩니다.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- SCHUNK 모듈형 시스템
다양한 유형의 기계에 적합한 표준 클램핑 장치의 수많은 조합 - 모든 공압 클램핑 스테이션은 6바의 시스템 압력으로 작동 가능합니다.
추가 압력 증폭기가 필요하지 않습니다. - 짧은 테이퍼를 통한 위치 결정
0.005mm 미만의 반복 정밀도로 매우 쉬운 결합 공정 - 특허받은 이중 스트로크 시스템으로 풀다운 포스 극대화
결과적으로 진동 없는 극단적인 강성 클램핑이 가능 - 끼워맞춤식(Form-fit), 자가유지식 잠금(self-retained locking)
압력 저하 시에도 완전한 풀다운 포스 유지 - 완전 밀폐형의 충돌없는 모듈
긴 제품 수명 및 최대 공정 신뢰성
옵션 및 특별 정보
- VERO-S NSL plus
2방향, 4방향, 6방향 또는 8방향 클램핑 스테이션은 보어 홀에 대한 해당 게이지가 있는 클램핑 장치뿐만 아니라 모든 현재 클램핑 팔레트 설치를 지원합니다. - VERO-S NST plus
400 및 500mm VERO-S 툼스톤을 위해 특별히 디자인된 4방향 클램핑 스테이션입니다.