ROTA NCE
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
본 상품은 단종되었으며, 한정된 기간 동안만 판매됩니다.
극단적인 경량의 3죠 파워 척으로, 역동적인 공정과 함께 절감 가능성을 키운 혁신적 디자인을 갖추었습니다. 짧은 스트로크 실린더를 가진 기계에서의 사용에 이상적인 척입니다.
설명
귀사의 이점
- 극단적으로 낮은 관성 모멘트로 인한 에너지 효율
더욱 짧은 사이클 시간 및 에너지 비용 감소 - Kitagawa BB200 시리즈(260 크기까지)의 파워 선반 척과 100% 호환되는 연결 지름
기존 Kitagawa 척의 교체는 단시간 내에 가능합니다. - 최고 품질 요건을 충족하는 정밀 웨지후크 파워 선반 척
뛰어난 기계가공 공정 지원 - 고효율의 쐐기 후크 시스템
높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑 - 최적화된 윤활 시스템
지속적으로 높은 고정력 보장 - 모듈형 중앙 슬리브 시스템
새로운 클램핑 작업에 최적 조정을 지원하는 교체식 중앙 슬리브 - 표준 형태의 1.5mmx60° 및 1/16"x90°의 미세 톱니 포함 베이스 죠
상부 죠 범위의 뛰어난 유연성 - 모든 기능 부품 그라운드 및 강화 처리
긴 수명 주기 보장
옵션 및 특별 정보
- 최고 강성에서 관성 모멘트가 최대 40% 감소된 견고한 경량 척
SCHUNK ROTA NCE는 경량화된 디자인, 최대 내하력, 우수한 디자인을 결합합니다. 선반 척의 형상은 파워 흐름에 맞게 수정되어 가벼운 형상에도 불구하고 최대 강성이 보장됩니다. 기존 선반 척에 비해 크기에 따라 관성이 최대 40%까지 감소합니다. - 그러면서, SCHUNK ROTA NCE는 최소 에너지 소모로 높은 공정 역동성과 생산성이라는 이상적인 요구 사항을 충족합니다. 특히 라인 프로덕션에서, 에너지와 사이클 타임 효율이 좋은 이 선반 척은 대폭적인 절감 효과를 제공하고 에너지 관리 인증 DIN EN ISO 50001에도 이상적인 적합성을 가집니다.