SVAGG-18-L Basic
진공 장치
ID 425051
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
표준 진공 클램핑 기술
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 로 교체되다: 1563467
- 진공 장치
- 최대 클램핑 표면: 5000 cm²
- 치수: 743 x 377 x 778 mm
- 연결-ØD: 12 mm
- 최대 진공: -980 mbar
- 최대 석션 용량: 18 m³/h
- 스토리지 용량: 30 l
- 사운드 레벨: 63 dB(A)
- 정격 출력: 0.55 kW
- 중량: 48 kg
기술 세부 정보
길이 [mm] | 743 |
---|---|
폭 [mm] | 377 |
높이 [mm] | 778 |
연결-ØD [mm] | 12 |
최대 진공 [mbar] | -980 |
최대 클램핑 표면 [cm²] | 5000 |
최대 석션 용량 [m³/h] | 18 |
스토리지 용량 [l] | 30 |
사운드 레벨 [dB(A)] | 63 |
정격 출력 [kW] | 0.55 |
빈도 [Hz] | 50 |
IP 보호등급 | 54 |
중량 [kg] | 48 |
시리즈에 관한 일반 참고 사항
시스템 디자인에 대한 중요 참고사항
매트릭스 플레이트와 진공 장치가 하나의 시스템을 구성합니다. 진공 켜짐/꺼짐 및 충전 레벨 모니터링 기능 외에도 SCHUNK의 진공 장치에는 인터페이스를 통해 현장에서 기계 제어 시스템과 동기화가 가능한 통합 진공 스위치를 사용하는 시스템 모니터링도 포함됩니다. 클램핑 포스가 줄어드는 경우 가공 공정이 자동으로 중단됩니다.