SVAGG-63-L Basic
진공 장치
ID 425053
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
표준 진공 클램핑 기술
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 로 교체되다: 1654193
- 진공 장치
- 최대 클램핑 표면: 20000 cm²
- 치수: 1024 x 435 x 965 mm
- 연결 Ø D: 25 mm
- 최대 진공: -980 mbar
- 최대 석션 용량: 63 m³/h
- 스토리지 용량: 80 l
- 사운드 레벨: 65 dB(A)
- 정격 출력: 1.5 kW
- 중량: 100 kg
기술 세부 정보
| 길이 [mm] | 1024.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 435.0 |
| 높이 [mm] | 965.0 |
| 연결 Ø D [mm] | 25.0 |
| 최대 진공 [mbar] | -980.0 |
| 최대 클램핑 표면 [cm²] | 20000.0 |
| 최대 석션 용량 [m³/h] | 63.0 |
| 스토리지 용량 [l] | 80.0 |
| 사운드 레벨 [dB(A)] | 65.0 |
| 정격 출력 [kW] | 1.5 |
| 빈도 [Hz] | 50.0 |
| IP 보호등급 | 54 |
| 중량 [kg] | 100.0 |
시리즈에 관한 일반 참고 사항
시스템 디자인에 대한 중요 참고사항
매트릭스 플레이트와 진공 장치가 하나의 시스템을 구성합니다. 진공 켜짐/꺼짐 및 충전 레벨 모니터링 기능 외에도 SCHUNK의 진공 장치에는 인터페이스를 통해 현장에서 기계 제어 시스템과 동기화가 가능한 통합 진공 스위치를 사용하는 시스템 모니터링도 포함됩니다. 클램핑 포스가 줄어드는 경우 가공 공정이 자동으로 중단됩니다.