arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

결합 쉘 및 엔드밀 어댑터

기계 툴 홀딩 시스템

결합 쉘 엔드 밀 어댑터는 세로 또는 가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터의 신속한 클램핑을 위한 기계식 고정 툴 홀더입니다. 클램핑 나사 및 구동 키는 납품 범위에 포함됩니다.
Combination shell and end mill adapters

Combination shell and end mill adapters

The combination shell end mill adapter is a mechanical stationary toolholder for rapid clamping of milling cutters with a longitudinal or crosswise slot. Clamping screw and driving keys are included in the scope of delivery.
시리즈 보기
263610
HSK-A 63 
16 mm 
60 mm / 2.4" 
263611
HSK-A 63 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
263612
HSK-A 63 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263613
HSK-A 63 
32 mm 
60 mm / 2.4" 
263614
HSK-A 63 
40 mm 
70 mm / 2.8" 
23000077
HSK-A 63 
16 mm 
100 mm / 3.9" 
23000078
HSK-A 63 
22 mm 
100 mm / 3.9" 
23000079
HSK-A 63 
27 mm 
100 mm / 3.9" 
23000080
HSK-A 63 
32 mm 
100 mm / 3.9" 
23000082
HSK-A 63 
16 mm 
160 mm / 6.3"