arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CC Set ER 11 유사 그림

CC Set ER 11

콜렛의 ER 세트

ID 280220

CC Set ER 11, 콜렛의 ER 세트
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • ER 콜릿 개수: 13
  • 클램핑 지름용: Ø1 - 7
  • 흔들림 정확도: ≤ 0,005 mm
Pro ER 11
Pro upínací průměr Ø1 - 7
D1 min. [mm] 1.0
D1 max. [mm] 7.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.263
Počet kleštin ER 13.0
Kleština ER norma DIN ISO 15488-B