arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CC Set ER 40 Podobné zobrazení

CC Set ER 40

Sada kleštin ER

ID 280225

CC Set ER 40, Sada kleštin ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Počet kleštin ER: 23
  • Pro upínací průměr: Ø4 - 26
  • Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm
Pro ER 40
Pro upínací průměr Ø4 - 26
D1 min. [mm] 4.0
D1 max. [mm] 26.0
Vlastní hmotnost [kg] 6.88
Počet kleštin ER 23.0
Kleština ER norma DIN ISO 15488-B