AZB OTT SK 40 avec passage au centre
Embouts
ID 9938212
Embouts AZB OTT SK 40 avec passage au centre
- Embout de tirage, rainure à gorge Ott avec passage au centre
- Diamètre D1: 25 mm
- Longueur L1: 53 mm
Détails techniques
| D1 [mm] | 25.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 21.1 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 53.0 |
| L2 [mm] | 25.0 |
| L3 [mm] | 13.6 |
| G1 | M16 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.071 |
Provedení
Tažné čepy, drážka Ott kroužku s průchozím otvorem