arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FDB-1040 유사 그림

FDB-1040

디버링 스핀들

ID 322245

디버링 스핀들 FDB, 크기: 1040, 공압

  • 보정 XY: 9.1 mm
  • 최대 보정 X: ± 9 mm
  • 최대 보정 Y: ± 9 mm
전원 [W] 1040.0
최대 보정 X [mm] ± 9
최대 보정 Y [mm] ± 9
축 고정 조절 나사를 통한 선택적 활용
권장 보정 경로 [mm] ± 5
최소 보정력 [N] 28.9
최대 보정력 [N] 86.7
최소 보정 압력 [bar] 1.0
최대 보정 압력 [bar] 4.1
공회전 속도 [1/min] 40000.0
작동 압력 [bar] 6.2
소음 방출 [dB(A)] 78
공회전 시 공기 소모량 [l/s] 11.8
정지 시 공기 소모량 [l/s] 19.0
콜렛 ER-11
콜릿 직경 [mm] 6.0
중량 [kg] 3.45
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 35.0
직경 D [mm] 107.2
높이 Z [mm] 272.2
포스 Fx 최대 [N] 89.0
포스 Fy 최대 [N] 89.0

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes
Veuillez noter que l'unité ne convient pas pour une utilisation où des liquides de refroidissement ou des fluides de coupe sont présents.

Fixation
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire

Actionnement
pneumatique , par air comprimé filtré (10 µm) : sec et non lubrifié

Garantie
24 mois