FDB-340-RS
디버링 스핀들
ID 322208
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
디버링 스핀들 FDB, 크기: 340, 스프링 리턴 포함, 공압
- 보정 XY: 7.6 mm
- 최대 보정 X: ± 5.5 mm
- 최대 보정 Y: 0 mm
기술 세부 정보
| 전원 [W] | 340.0 |
|---|---|
| 최대 보정 X [mm] | ± 5.5 |
| 최대 보정 Y [mm] | 0 |
| 축 고정 | 통합형 |
| 권장 보정 경로 [mm] | ± 3 |
| 최소 보정력 [N] | 9.8 |
| 최대 보정력 [N] | 38.3 |
| 최소 보정 압력 [bar] | 1.0 |
| 최대 보정 압력 [bar] | 4.1 |
| 공회전 속도 [1/min] | 40000.0 |
| 작동 압력 [bar] | 6.2 |
| 소음 방출 [dB(A)] | < 78 |
| 공회전 시 공기 소모량 [l/s] | 2.8 |
| 정지 시 공기 소모량 [l/s] | 10.2 |
| 콜릿 직경 [mm] | 6.0 |
| 중량 [kg] | 1.13 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 35.0 |
| 직경 D [mm] | 72.6 |
| 높이 Z [mm] | 226.4 |
| 포스 Fx 최대 [N] | 42.3 |
| 포스 Fy 최대 [N] | 42.3 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
표시된 힘은 최대 페이로드를 나타냅니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
주변 환경
이 유닛은 냉각제나 절삭액이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
설치
로봇 암에, 또는 정지 유닛으로
작동
공압식, 여과된 압축 공기(10미크론) 사용: 건조 및 비윤활
보증
24개월