arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
BSWS-ABRM-PGZN-plus 50

BSWS-ABRM-PGZN-plus 50

ジョークイック・チェンジ システム

ID 1420850

クイックジョーチェンジシステムのフィンガーブランク BSWS-M-PGZN-plus, サイズ: 50

  • Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
重量 [kg] 0.08
ID ごとの番号 1.0
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 130.0
最大許容ローディングトルク My [Nm] 14.0
最大許容荷重 Fx [N] 350.0
BSWS-BM の高さの誤差は ± 0.05 mm で、BSWS-A と接続したトップジョー交換の繰り返し精度 ± 0.02 mm です。

モデルシリーズに関する一般注意事項

荷重リミット
フィンガー長と力、ならびに加速度/トルクによって発生する荷重から導かれるトルク負荷が最大許容値を超えてはいけません。最大許容力 Fxについても同様です。これとは別に、最大許容フィンガー長および使用するグリッパーの許容荷重にも注意する必要があります。

アダプターピン材質
鋼鉄

作動
ツール不要、手動

保証
24 カ月

納品内容
ベースとアダプターはそれぞれ異なる数量で個別に入手可能。安全情報(製品ごとの取扱説明書はオンラインで閲覧可能)