arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
HKI 1E 유사 그림

HKI 1E

그리퍼 패드

ID 324160

그리퍼 패드 HKI, 크기: 1

  • 길이: 300 mm
길이 [mm] 300.0
폭 [mm] 150.0
엘라스토머 NBR 페르부난
탄성중합체 경도 [Shore] 50.0
경도 허용 값 +/- [Shore] 5.0
최소 주위 온도 [°C] -30.0
최대 주위 온도 [°C] 100.0