arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KA GLN12T0250-LK-00500-A 유사 그림

KA GLN12T0250-LK-00500-A

케이블

ID 310266

전압 공급 연결 케이블 - 케이블 트랙 호환 가능, 플러그인 연결 크기: M12T, 직선형 소켓

  • 연결: M12 T코드화
  • 와이어 수: 4
  • 케이블 길이: 5 m
  • 최대 전류: 16 A
接続部、センサー側 ストレートソケット
センサー側はねじ山付き M12 T- コード
L 形コネクター、センサー側 [°] 0
コネクター、制御盤側 オープンより線
アングル、制御盤側 [°] 0
芯線数 4.0
芯線断面積 [mm²] 2.5
最大電流/リード線 [A] 16.0
最大電流 [A] 16.0