arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GAP 20-030-AS Podobné zobrazení

GAP 20-030-AS

Úhlové paralelní chapadlo

ID 314603

Úhlové paralelní chapadlo GAP, Velikost: 20, pneumatický, s udržováním uchopovací síly: AS (zavírání pružinou)

  • Zdvih na čelist: 1 mm
  • Zavírací síla: 150 N
  • Úhel otevření: 30 °
  • Max. okolní teplota: 60 °C
Zdvih na čelist [mm] 1.0
Zavírací síla [N] 150.0
Uzavírací síla (u prstů o délce 0 mm) [N] 170.0
Min. síla pružiny [N] 58.0
Úhel otevření na čelist [°] 30.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.39
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 0.46
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 4.0
Min. provozní tlak [bar] 4.5
Max. provozní tlak [bar] 6.5
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Doba zavření [s] 0.12
Doba otevření [s] 0.08
Max. přípustná délka prstu [mm] 40.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.1
Max. přípustný setrvačnost na upínací čelist [kgcm²] 3.12
Třída ochrany IP 40
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.05
Max. moment Mx [Nm] 4.9
Max. moment My [Nm] 4.7
Max. moment Mz [Nm] 1.2
Max. axiální síla Fz max. [N] 240.0
Verze udržování uchopovací síly ano

Obecné pokyny k řadě

Zavírací moment
je aritmetický součet jednotlivých momentů vyvinutých na každou čelist.

Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC nejsou zohledněny a proto se musí brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.

Princip fungování
Aktivní pohon kloubovou kinematikou

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání

Rozsah dodávky
Chapadlo v objednané variantě, sada příslušenství (středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení/podrobný obsah viz návod k obsluze) a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P