arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GAP 20-060-AS Illustration similar

GAP 20-060-AS

Angular parallel gripper

ID 314604

Angular parallel gripper GAP, Size: 20, pneumatic, with gripping force maintenance: AS (spring-closing)

  • Stroke per jaw: 1 mm
  • Closing force: 150 N
  • Opening angle: 60 °
  • Max. ambient temperature: 60 °C
Stroke per jaw [mm] 1.0
Closing force [N] 150.0
Closing force (with finger lengths of 0 mm) [N] 170.0
Min. spring force [N] 58.0
Opening angle per jaw [°] 60.0
Weight [kg] 0.39
Recommended workpiece weight [kg] 0.46
Cylinder volume per double stroke [cm³] 7.0
Min. operating pressure [bar] 4.5
Max. operating pressure [bar] 6.5
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Closing time [s] 0.15
Opening time [s] 0.11
Max. permissible finger length [mm] 40.0
Max. permissible weight per finger [kg] 0.1
Max. permissible inertia per chuck jaw [kgcm²] 3.12
IP protection class 40
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Repeat accuracy [mm] 0.05
Moment Mx max. [Nm] 4.9
Moment My max. [Nm] 4.7
Moment Mz max. [Nm] 1.2
Max. axial force Fz max. [N] 240.0
Gripping force maintenance version yes

产品系列的常规说明

闭合力矩
施加到每个机械手夹爪的抓取力矩的算术和。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

重复精度
定义为 100 个连续行程后极限位置分布。

工件重量
采用摩擦系数 0.1 和安全系数(防止由于重力加速 g 工件滑落) 2 计算压入配合抓取。如果是适形或捕获式抓取,可抓取工件重量则大很多。

闭合/打开时间
仅是基爪的移动时间,不含特定应用的机械手手指。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

工作原理
正传动肘节运动学特性

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料
钢

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求

标配范围
所订购的机械手、附件包(定心套筒,用于直接连接的 O 型圈/详细内容请参见操作手册)和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。

抓取力保持
可通过配有机械抓取力安全装置或 SDV-P 保压阀的变型实现